Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te szyny nośne wału stanowią stabilną podporę ciągłą dla wałów liniowych. Często są używane z łożyskami liniowymi, tworząc układ o niskim tarciu z pełnym podparciem.
Są dostarczane z wałem ze stali hartowanej i otworami montażowymi zapewniającymi podparcie na całej długości. Szyny te są używane z otwartymi łożyskami liniowymi lub wózkami; tworzą razem układ ruchu liniowego.
Wał jest wstępnie zamontowany na szynie nośnej. Charakteryzują się wspaniałą trwałością i odpornością na ścieranie, tolerancją na duże obciążenia i ruch powtarzalny. Są szeroko stosowane w przemyśle, w branży motoryzacyjnej, urządzeniach medycznych i produkcji elektroniki.
Materiał: Aluminium, Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Materiał | Rodzaj szyny | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 477,1616 zł - 19 419,0712 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5700.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 164,2649 zł - 218,9942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Aluminium
|
Szyna nośna
|
14.0
|
6.6
|
25.0
|
120.0
|
||
| 7 220,1044 zł - 8 022,3136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5800.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1 373,6684 zł - 1 831,5851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1000.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 4 947,0435 zł - 5 496,7081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3000.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 6 574,9257 zł - 7 305,4981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4000.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 9 179,5467 zł - 10 199,4948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5600.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 8 674,4862 zł - 9 638,3389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
360.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 11 544,9134 zł - 12 827,6613 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
480.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 5 550,4706 zł - 6 167,1928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1800.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 8 311,9971 zł - 9 235,57 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2700.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 152,5283 zł - 203,371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Aluminium
|
Szyna nośna
|
11.0
|
6.6
|
20.0
|
100.0
|
||
| 152,5283 zł - 203,371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Aluminium
|
Szyna nośna
|
11.0
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 14 204,7063 zł - 16 711,4418 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4200.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 4 414,9021 zł - 5 193,994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
900.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 17 633,6341 zł - 20 745,4321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
360.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 22 020,7821 zł - 25 906,8137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4500.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 800,0639 zł - 1 066,7359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
720.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 5 600,2551 zł - 6 222,5137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3000.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1 454,9109 zł - 1 616,564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0