Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Taśma uszczelniająca z PVC niskiej gęstości do zastosowań zewnętrznych to taśma piankowa o zamkniętej strukturze komórek, która stanowi doskonałą ochronę przed wilgocią i powietrzem, charakteryzuje się znakomitą odpornością na warunki pogodowe i utlenianie, idealnym dopasowaniem i elastycznością w niskiej temperaturze oraz nadaje się świetnie do użytku na wolnym powietrzu. Specyfikacje: Klej: trwały na bazie akrylu, wrażliwy na nacisk. Metoda badania: ASTM D1667 Gęstość (lb/ft3): 7 Ugięcie pod naciskiem: 2 psi. Odkształcenie trwałe po ściśnięciu (50%) 8 maks. Temperatura robocza: klej na bazie gumy: od -40F do 180F Palność: FMVSS 302 Zastosowania. Urządzenia HVAC. Budownictwo. Montaż ogólny. Kampery/przyczepy/ciężarówki.
Grupa SR: SR1867 ,SR5561
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość rolki | Materiał | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 470,3124 zł - 1 470,3124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Pianka
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 821,3334 zł - 821,3334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1 292,7548 zł - 1 292,7548 zł | 14 Na stanie |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 218,7898 zł - 218,7898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Pianka
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1 566,8086 zł - 1 566,8086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1 125,0455 zł - 1 125,0455 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 58,6786 zł - 58,6786 zł | 3836 Na stanie |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 76,2905 zł - 76,2905 zł | 157 Na stanie |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5084 zł - 1,5084 zł | 460 Na stanie |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,5084 zł - 1,5084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,5426 zł - 1,8511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,9633 zł - 2,356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,3981 zł - 2,3981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,0838 zł - 1,2042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,9466 zł - 0,9466 zł | 5490 Na stanie |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9034 zł - 1,0038 zł | 870 Na stanie |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,5765 zł - 3,0918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,608 zł - 1,608 zł | 190 Na stanie |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,8492 zł - 2,8766 zł | 1040 Na stanie |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,1753 zł - 5,3295 zł | 240 Na stanie |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować