Teleskopowe prowadnice do szuflad składają się z wielu zazębiających się szyn, które wysuwają i chowają się. Ten projekt umożliwia całkowite otwieranie szuflad, zapewniając pełny dostęp do ich zawartości. Nośność statyczna została określona w środkowym położeniu szyn, przez wszystkie otwory montażowe.
Wykonane z materiałów o wysokiej wytrzymałości, w tym stali walcowanej na zimno i stali nierdzewnej, które zapewniają trwałość, nośność oraz odporność na zużycie i korozję. Są zaprojektowane do pracy w zakresie od 20 kg dla lekkich zastosowań do 200 kg dla cięższych zastosowań przemysłowych.
Proszę zauważyć: Prowadnice sprzedawane są pojedynczo, nie parami.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal czerniona, Stal walcowana na zimno Grupa SR: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Slide length sl | Slide travel tr | Materiał | Load/pair max. kg | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,0406 zł - 88,6293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
335.6
|
335.6
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 138,6763 zł - 198,1154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
254.0
|
254.0
|
Stal walcowana na zimno
|
200.0
|
||
| 20,7243 zł - 29,5872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
400.0
|
406.0
|
Stal walcowana na zimno
|
30.0
|
||
| 13,2283 zł - 18,8723 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
400.0
|
400.0
|
Stal czerniona
|
20.0
|
||
| 35,9809 zł - 51,4139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
300.0
|
300.0
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 10,1858 zł - 14,5511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
350.0
|
350.0
|
Stal czerniona
|
20.0
|
||
| 66,9791 zł - 95,6844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
300.0
|
328.0
|
Stal walcowana na zimno
|
80.0
|
||
| 334,3223 zł - 477,5844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
608.0
|
608.0
|
Stal walcowana na zimno
|
200.0
|
||
| 35,9809 zł - 51,3698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
550.0
|
552.0
|
Stal walcowana na zimno
|
30.0
|
||
| 40,4785 zł - 57,8516 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
700.0
|
700.0
|
Stal walcowana na zimno
|
45.0
|
||
| 71,4767 zł - 102,0782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
406.4
|
406.4
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 46,9163 zł - 67,0232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
400.0
|
400.0
|
Stal walcowana na zimno
|
60.0
|
||
| 99,5647 zł - 142,2479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
550.0
|
574.0
|
Stal walcowana na zimno
|
80.0
|
||
| 12,3905 zł - 17,6818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
200.0
|
200.0
|
Stal czerniona
|
20.0
|
||
| 129,7693 zł - 185,3721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
300.0
|
312.0
|
Stal nierdzewna 304
|
45.0
|
||
| 211,9168 zł - 302,7068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
612.0
|
Stal nierdzewna 304
|
45.0
|
||
| 43,6973 zł - 62,4374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
550.0
|
550.0
|
Stal walcowana na zimno
|
45.0
|
||
| 207,1546 zł - 295,9604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
550.0
|
562.0
|
Stal nierdzewna 304
|
45.0
|
||
| 9,7448 zł - 13,9337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
250.0
|
250.0
|
Stal czerniona
|
20.0
|
||
| 108,9127 zł - 155,5644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
300.0
|
310.0
|
Stal nierdzewna 304
|
30.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować