Te teleskopowe przeguby uniwersalne łączą w sobie funkcję przegubu uniwersalnego i wału teleskopowego. Przeguby te składają się z dwóch jarzm połączonych teleskopowym wałem, co dopuszcza niewspółosiowość kątową elementów i zapewnia kompensację zmian długości. Pozwala to na wysuwanie i skracanie elementów przegubu w celu skompensowania zmian odległości między połączonymi komponentami.
Zostały zaprojektowane z myślą o przenoszeniu momentu obrotowego i modyfikacji długości przy jednoczesnej kompensacji niewielkiej niewspółosiowości kątowej wału wejściowego i wału wyjściowego. Prędkość napędowa przegubów uniwersalnych nie powinna przekraczać 1000 obr./min. Zostały wykonane tak, by wytrzymywały duże obciążenia. Oferują niezawodność działania w trudnych warunkach otoczenia.
Ich maksymalny kąt zgięcia jednego przegubu to 45. Można je instalować i demontować za pomocą specjalnych narzędzi. Są zwykle używane w maszynach przemysłowych i układach przenośników.
Materiał: Stal Grupa SR: SRR3680
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d1 tol. H7 | skok l3 | l1 min | l1 max | l2 | d3 | d2 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
549,3138 zł - 686,6314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
210.0
|
380.0
|
590.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
686,4571 zł - 858,0605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
220.0
|
420.0
|
640.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
514,1567 zł - 642,6741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
150.0
|
300.0
|
450.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
832,357 zł - 1 040,4245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
245.0
|
500.0
|
745.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
587,2156 zł - 734,0304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
70.0
|
250.0
|
320.0
|
74.0
|
37.0
|
36.0
|
||
508,3625 zł - 635,4423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
80.0
|
220.0
|
300.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
508,3625 zł - 635,4423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
60.0
|
200.0
|
260.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
797,5484 zł - 996,9464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
65.0
|
310.0
|
375.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
686,4571 zł - 858,0605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
300.0
|
500.0
|
800.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
832,357 zł - 1 040,4245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
100.0
|
350.0
|
450.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
549,3138 zł - 686,6314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
230.0
|
400.0
|
630.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
549,3138 zł - 686,6314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
130.0
|
300.0
|
430.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
490,8057 zł - 613,4854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
60.0
|
180.0
|
240.0
|
48.0
|
22.0
|
22.0
|
||
476,2985 zł - 595,3623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
40.0
|
160.0
|
200.0
|
48.0
|
22.0
|
22.0
|
||
534,4145 zł - 668,029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
40.0
|
210.0
|
250.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
508,3625 zł - 635,4423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
105.0
|
250.0
|
355.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
490,8057 zł - 613,4854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
45.0
|
180.0
|
225.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
662,9755 zł - 828,7411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
90.0
|
290.0
|
380.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
514,1567 zł - 642,6741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
140.0
|
280.0
|
420.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
528,751 zł - 660,9279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
140.0
|
280.0
|
420.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować