Menu Search

Trzpień ze sprężyną 18.0 mm M8 Stal nierdzewna Szary

This spring plunger with a pull ring is a component that combines reliable performance, secure latching, and simplicity of use. Its long-lasting performance is provided by its corrosion-resistant and durable finish. It has a stud thread size of 5.0 mm, is grey and made of stainless steel.
Numer produktu Essentra:

10270943

Numer produktu produkcyjny:

491263

230 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 + 12,8636 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

64,32 zł

5 x 12,8636 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wykończenie Niklowane
Rodzaj uchwytu Uchwyt pierścieniowy
Długość gwintu na korpusie 16.0 mm
Siła końcowa 29.0 N
Początkowa siła końcowa 8.0 N
Średnica końcówki 4.5 mm
Szerokość całkowita 18.0 mm
Rozmiar gwintu trzpienia 5.0
Rozmiar gwintu na korpusie M8
Kod towaru 7318190090
Pełny materiał Stal nierdzewna
Rozmiar gwintu M8
Średnica łba 18.0 mm
Kolor Szary

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt