Menu Search

Trzpienie ustalające ze sprężyną - pierścień do wyciągania ręcznego

Na stanie

Trzpienie ustalające ze sprężyną z pierścieniem do wyciągania ręcznego. Element składa się z niklowanej osłony i trzpienia ze stali nierdzewnej.

Pierścień do wyciągania to wygodny sposób podnoszenia trzpienia. Trzpienie idealnie nadają się do blokowania, pozycjonowania i zabezpieczania. Są często stosowane w wyposażeniu siłowni, na przykład do zabezpieczania ciężarów.

Dostępne wielkości gwintów: M6, M8, M10 i M12.

  • Materiał obudowy: stal niklowana
  • Materiał trzpienia: stal nierdzewna


Grupa SR: SR5407

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu na korpusie Rozmiar gwintu trzpienia Kup
10270936 12,8636 zł - 12,8636 zł 250 Na stanie
M6
4.0
12,8636 zł - 12,8636 zł 230 Na stanie
M8
5.0
22,3153 zł - 22,3153 zł 485 Na stanie
M12
8.0
16,094 zł - 16,094 zł 345 Na stanie
M10
6.0
Trzpień ze sprężyną 14.0 mm M6 Stal nierdzewna Szary

10270936

Przedział cen netto
12,8636 zł - 12,8636 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • Wykończenie
    Niklowane
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt pierścieniowy
  • Długość gwintu na korpusie
    12.0 mm
  • Siła końcowa
    14.0 N
  • Początkowa siła końcowa
    5.0 N
Trzpień ze sprężyną 18.0 mm M8 Stal nierdzewna Szary

10270943

Przedział cen netto
12,8636 zł - 12,8636 zł

Zapasy magazynowe
230 Na stanie
Atrybuty
  • Wykończenie
    Niklowane
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt pierścieniowy
  • Długość gwintu na korpusie
    16.0 mm
  • Siła końcowa
    29.0 N
  • Początkowa siła końcowa
    8.0 N
Trzpień ze sprężyną 30.0 mm M12 Stal nierdzewna Szary

10270967

Przedział cen netto
22,3153 zł - 22,3153 zł

Zapasy magazynowe
485 Na stanie
Atrybuty
  • Wykończenie
    Niklowane
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt pierścieniowy
  • Długość gwintu na korpusie
    24.0 mm
  • Siła końcowa
    18.0 N
  • Początkowa siła końcowa
    7.0 N
Trzpień ze sprężyną 24.0 mm M10 Stal nierdzewna Szary

10270950

Przedział cen netto
16,094 zł - 16,094 zł

Zapasy magazynowe
345 Na stanie
Atrybuty
  • Wykończenie
    Niklowane
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt pierścieniowy
  • Długość gwintu na korpusie
    20.0 mm
  • Siła końcowa
    18.0 N
  • Początkowa siła końcowa
    6.0 N