Menu Search

Uchwyt kątowy 128.0 mm M6 Aluminium

Pull Handle features an all-metal design. The female right angle shape has rounded shoulders with threaded mounting holes at their base. It provides a neat and tidy appearance and can be applied for machinery covers, storage units and access panels. Natural made from Aluminium.
Numer produktu Essentra:

10193600

Numer produktu produkcyjny:

1220488

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
2 + 62,9874 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2

Zamów wielokrotność 2

Wartość netto:

125,97 zł

2 x 62,9874 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj uchwytu Obudowa ukośna
Rozmiar gwintu M6
Materiał uchwytu Aluminium
Rodzaj mocowania Rear Threaded Blind Hole
Kod towaru 7616999099
Rozstaw otworów montażowych 128.0 mm

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt