Menu Search

Uchwyt przewodów zabezpieczający

Na stanie

Blokujące uchwyty przewodów to proste i szybkie rozwiązanie do grupowania i mocowania przewodów. Blokująca część górna gwarantuje trzymanie przewodów, a jednocześnie umożliwia ich przesunięcie w razie potrzeby. Materiał: nylon o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2. Kolory: czarny lub naturalny.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
48 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość wewnętrzna Średnica pasującego otworu Wysokość wewnętrzna Pasujący zakres grubości paneli Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
3.6 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
17.5 mm
62000 Na stanie
11.1 mm
25.4 mm
2000 Na stanie
8.6 mm
3000 Na stanie
11.1 mm
3.6 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.3 mm
3.8 mm
57000 Na stanie
11.1 mm
25.4 mm
10014516 Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.3 mm
19.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
17.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
17.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.8 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.3 mm
26.8 mm
3000 Na stanie
11.1 mm
3.6 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
8.4 mm
14000 Na stanie
11.1 mm
17.5 mm
4000 Na stanie
11.3 mm
9.8 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
25.4 mm
199198 Na stanie
11.1 mm
17.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
17.5 mm
  • z 3
Uchwyt przewodów 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014257


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
  • Szerokość całkowita
    15.4 mm
Uchwyt przewodów 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014332


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    17.5 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.2 mm
  • Szerokość całkowita
    15.4 mm
Uchwyt przewodów 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014387


Zapasy magazynowe
62000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    25.4 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
  • Szerokość całkowita
    15.4 mm
Przelotka kablowa 8.6 mm PA66 Naturalny

10281468


Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    8.6 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Uchwyt przewodów 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014288


Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.2 mm
  • Szerokość całkowita
    15.4 mm
Przelotka kablowa 3.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014486


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    3.8 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.3 mm
  • Szerokość całkowita
    15.3 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Uchwyt przewodów 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014356


Zapasy magazynowe
57000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    25.4 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.2 mm
  • Szerokość całkowita
    15.4 mm
Przelotka kablowa 19.0 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014516


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    19.0 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.3 mm
  • Szerokość całkowita
    15.3 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Przelotka kablowa 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014455


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    17.5 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
  • Szerokość całkowita
    15.4 mm
Przelotka kablowa 10.5 mm 11.0 mm PA Naturalny

10341667


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj montażu
    Wsuwane
  • Rodzaj podpory
    Prostokątne
  • Średnica pasującego otworu
    4.8 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    2.0 mm
Uchwyt przewodów 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014363


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    17.5 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
  • Szerokość całkowita
    15.4 mm
Przelotka kablowa 2.8 mm PA66 Naturalny

10246016


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    2.8 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Przelotka kablowa 26.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014523


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    26.8 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.3 mm
  • Szerokość całkowita
    15.3 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Przelotka kablowa 3.6 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014417


Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    3.6 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
  • Szerokość całkowita
    15.4 mm
Uchwyt przewodów 8.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014295


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    8.4 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
  • Szerokość całkowita
    15.4 mm
Uchwyt przewodów 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014325


Zapasy magazynowe
14000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    17.5 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    3.2 mm
  • Szerokość całkowita
    15.4 mm
Przelotka kablowa 9.8 mm 11.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014493


Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    9.8 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.3 mm
  • Szerokość całkowita
    15.3 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid
Przelotka kablowa 25.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014462


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    25.4 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
  • Szerokość całkowita
    15.4 mm
Uchwyt przewodów 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014370


Zapasy magazynowe
199198 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    17.5 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.6 mm
  • Szerokość całkowita
    15.4 mm
Przelotka kablowa 17.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10014578


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość wewnętrzna
    17.5 mm
  • Szerokość wewnętrzna
    11.1 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    6.4 mm
  • Szerokość całkowita
    13.3 mm