Menu Search

Przelotka kablowa 2.8 mm 11.2 mm PA Naturalny

Ten wciskany uchwyt przewodów wykonano z niebarwionego nylonu 6/6 klasy UL94-V-2. Charakteryzuje się łatwością mocowania w panelu. Konstrukcja zacisku umożliwia zabezpieczanie kabli o różnych rozmiarach.
Numer produktu Essentra:

10246016

Numer produktu produkcyjny:

460321

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,3834 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

38,34 zł

100 x 0,3834 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Rodzaj montażu Wsuwane
Materiał PA
Rodzaj podpory Prostokątne
Średnica pasującego otworu 4.8 mm
Głębokość 4.8 mm
Wysokość 12.7 mm
Wysokość wewnętrzna 2.8 mm
Szerokość wewnętrzna 11.2 mm
Maksymalna grubość panelu 2.0 mm
Zakres grubości panelu 2.0 mm
Pełny materiał Poliamid
Standard palności materiału UL94 V-2
Wersja 2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt