Łukowe uchwyty drzwi i pokryw są lekkie i stanowią bardziej stylowe ergonomiczne wykończenie. Dostępne są produkty montowane od przodu i od tyłu panelu..
Grupa SR: SR5587, SR5586
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Materiał uchwytu | Rodzaj mocowania | Kolor uchwytu | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10259153 | 21,9646 zł - 53,8133 zł | 50 Na stanie |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Czarny
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
| 19,95 zł - 19,95 zł | 2 Na stanie |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon 6
|
Śruba
|
Czarny
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 46,0809 zł - 112,8982 zł | 32 Na stanie |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Czarny
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,4955 zł - 0,4955 zł | 48 Na stanie |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Otwór
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4955 zł - 0,4955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Otwór
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 25,8413 zł - 32,2225 zł | 2 Na stanie |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Na śrubę
|
Szary
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 0,6621 zł - 0,6621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Otwór
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10273692 | 16,3162 zł - 16,3162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Śruba
|
Szary
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
| 0,4955 zł - 0,4955 zł | 100 Na stanie |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Otwór
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 82,5299 zł - 91,6999 zł | 36 Na stanie |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA6 GFR30
|
Śruba
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 24,4354 zł - 59,8667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Czarny
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 19,7202 zł - 48,3145 zł | 55 Na stanie |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Czarny
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 82,6153 zł - 82,6153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PPN
|
Śruba
|
Czarny
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 18,1259 zł - 18,1259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
2.5 in
63.5 mm
|
Nylon 6
|
Śruba
|
Czarny
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 48,0582 zł - 117,7425 zł | 40 Na stanie |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Czarny
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 38,8981 zł - 95,3003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 46,2737 zł - 113,3706 zł | 66 Na stanie |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Czarny
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,4955 zł - 0,4955 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Otwór
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 13,2779 zł - 13,2779 zł | 25 Na stanie |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nylon z włóknem szklanym
|
Screw on
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,4955 zł - 0,4955 zł | 200 Na stanie |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Otwór
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować