Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uchwyty dźwigniowe ułatwiają wkładanie i wyjmowanie płytek PCB. Płytka jest demontowana dzięki przyłożeniu siły mechanicznej uchwytu do wspornika prowadnicy lub obudowy. Zapobiegają niepożądanym naprężeniom i chronią komponenty, obwody oraz złącza w systemach mocujących płytki PCB. CBE — zatrzaskiwany w otworze 0,109 cala. RCP — w zestawie montażowe sworznie sprężynowe
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Grubość panelu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,5957 zł - 6,5957 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,8567 zł - 5,8567 zł | 500 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 1,1936 zł - 1,1936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6818 zł - 0,6818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 9,7472 zł - 9,7472 zł | 300 Na stanie |
1.098 in
27.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,8241 zł - 0,8241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 8,8129 zł - 8,8129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,1873 zł - 12,709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,0608 zł - 5,0608 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,8567 zł - 5,8567 zł | 199 Na stanie |
0.98 in
24.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 5,3825 zł - 13,1873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować