Menu Search

Uchyty tłumiące

Na stanie

Wibroizolatory wykonane z ocynkowanej stali i gumy. Potrzebne wszędzie tam, gdzie niezbędne jest tłumienie drgań. Mogą być używane w warunkach dociskania, rozrywania lub mieszanych – tam, gdzie nie ma wymogów dotyczących zabezpieczeń. Dostępne w pięciu wariantach z gwintami różnej wielkości.

Grupa SR: SR5495

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Średnica całkowita Typ Wysokość całkowita Kup
19,3037 zł - 19,3037 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2
12,5387 zł - 12,5387 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2
15,4544 zł - 15,4544 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
1
25,5659 zł - 25,5659 zł 29 Na stanie
24.0 mm
3
22,9806 zł - 22,9806 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2
19,3037 zł - 19,3037 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2
10,413 zł - 10,413 zł 56 Na stanie
11.1 mm
1
20,7399 zł - 20,7399 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.3 mm
1
23,0811 zł - 23,0811 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
1
22,0978 zł - 22,0978 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2
25,3375 zł - 25,3375 zł 10 Na stanie
M8
40.0 mm
4
45.0 mm
5,3873 zł - 5,3873 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
2
25.0 mm
9,975 zł - 9,975 zł 37 Na stanie
M6
25.0 mm
1
60.0 mm
24,8656 zł - 24,8656 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
40.0 mm
1
111.0 mm
5,7936 zł - 5,7936 zł 28 Na stanie
M5
15.0 mm
1
30.0 mm
11,4824 zł - 11,4824 zł 18 Na stanie
M6
25.0 mm
1
70.0 mm
20,8808 zł - 20,8808 zł 6 Na stanie
M8
40.0 mm
1
101.0 mm
8,7036 zł - 8,7036 zł 8 Na stanie
M6
20.0 mm
1
55.0 mm
22,9387 zł - 22,9387 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
40.0 mm
1
106.0 mm
5,3349 zł - 5,3349 zł 188 Na stanie
M4
10.0 mm
1
22.0 mm
  • z 7
Przepust tłumiący 11.1 mm Stal, guma

10164242

Przedział cen netto
19,3037 zł - 19,3037 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Pełny materiał
    Guma neoprenowa; stal węglowa
  • Kod towaru
    3926909790
Przepust tłumiący 11.1 mm Stal, guma

10164228

Przedział cen netto
12,5387 zł - 12,5387 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Pełny materiał
    Guma neoprenowa; stal węglowa
  • Kod towaru
    4016930090
Przepust tłumiący 12.7 mm Stal, guma

10164280

Przedział cen netto
15,4544 zł - 15,4544 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Średnica całkowita
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Guma neoprenowa; stal węglowa
  • Kod towaru
    3926909790
Przepust tłumiący 24.0 mm Stal, guma

10164297

Przedział cen netto
25,5659 zł - 25,5659 zł

Zapasy magazynowe
29 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    3
  • Średnica całkowita
    24.0 mm
  • Pełny materiał
    Guma neoprenowa; stal węglowa
  • Kod towaru
    3926909790
Przepust tłumiący 11.1 mm Stal, guma

10164235

Przedział cen netto
22,9806 zł - 22,9806 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Pełny materiał
    Guma neoprenowa; stal węglowa
  • Kod towaru
    3926909790
Przepust tłumiący 14.3 mm Stal, guma

10164266

Przedział cen netto
19,3037 zł - 19,3037 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Pełny materiał
    Guma neoprenowa; stal węglowa
  • Kod towaru
    3926909790
Przepust tłumiący 11.1 mm Stal, guma

10164211

Przedział cen netto
10,413 zł - 10,413 zł

Zapasy magazynowe
56 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Średnica całkowita
    11.1 mm
  • Pełny materiał
    Guma neoprenowa; stal węglowa
  • Kod towaru
    3926909790
Przepust tłumiący 14.3 mm Stal, guma

10164259

Przedział cen netto
20,7399 zł - 20,7399 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Średnica całkowita
    14.3 mm
  • Pełny materiał
    Guma neoprenowa; stal węglowa
  • Kod towaru
    3926909790
Przepust tłumiący 25.4 mm Stal, guma

10164273

Przedział cen netto
23,0811 zł - 23,0811 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Średnica całkowita
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Guma neoprenowa; stal węglowa
  • Kod towaru
    3926909790
Przepust tłumiący 12.7 mm Stal, guma

10426975

Przedział cen netto
22,0978 zł - 22,0978 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Pełny materiał
    Guma neoprenowa; stal węglowa
  • Kod towaru
    3926909790
Przepust tłumiący 40.0 mm 45.0 mm Stal, guma

10282083

Przedział cen netto
25,3375 zł - 25,3375 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    4
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    45.0 mm
  • Średnica całkowita
    40.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 15.0 mm 15.0 mm Stal, guma

10282175

Przedział cen netto
5,3873 zł - 5,3873 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    2
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wysokość całkowita
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
  • Kod towaru
    3926300090
Przepust tłumiący 25.0 mm 20.0 mm Stal, guma

10281789

Przedział cen netto
9,975 zł - 9,975 zł

Zapasy magazynowe
37 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    60.0 mm
  • Średnica całkowita
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 40.0 mm 45.0 mm Stal, guma

10281864

Przedział cen netto
24,8656 zł - 24,8656 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    111.0 mm
  • Średnica całkowita
    40.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 15.0 mm 10.0 mm Stal, guma

10281727

Przedział cen netto
5,7936 zł - 5,7936 zł

Zapasy magazynowe
28 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Wysokość całkowita
    30.0 mm
  • Średnica całkowita
    15.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 25.0 mm 30.0 mm Stal, guma

10281802

Przedział cen netto
11,4824 zł - 11,4824 zł

Zapasy magazynowe
18 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    70.0 mm
  • Średnica całkowita
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 40.0 mm 35.0 mm Stal, guma

10281840

Przedział cen netto
20,8808 zł - 20,8808 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    101.0 mm
  • Średnica całkowita
    40.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 20.0 mm 25.0 mm Stal, guma

10281772

Przedział cen netto
8,7036 zł - 8,7036 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Wysokość całkowita
    55.0 mm
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 40.0 mm 40.0 mm Stal, guma

10281857

Przedział cen netto
22,9387 zł - 22,9387 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Wysokość całkowita
    106.0 mm
  • Średnica całkowita
    40.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma
Przepust tłumiący 10.0 mm 10.0 mm Stal, guma

10281703

Przedział cen netto
5,3349 zł - 5,3349 zł

Zapasy magazynowe
188 Na stanie
Atrybuty
  • Typ
    1
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Wysokość całkowita
    22.0 mm
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal ocynkowana, guma