Uszczelka okrągła z profilem wykonanym ze spienionego lub litego EPDM w kolorze czarnym.
Grupa SR: SR6487
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43,8068 zł - 43,8068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Gąbka EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 26,3559 zł - 26,3559 zł | 12 Na stanie |
Gąbka EPDM
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 50,4855 zł - 50,4855 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lity EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 120,3465 zł - 120,3465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lity EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 37,5966 zł - 37,5966 zł | 180 Na stanie |
Lity EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 77,8181 zł - 77,8181 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lity EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 146,5588 zł - 146,5588 zł | 1 Na stanie |
Gąbka EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 294,755 zł - 294,755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lity EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 29,487 zł - 29,487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Gąbka EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10304549 | 231,6157 zł - 231,6157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Gąbka EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 102,4593 zł - 126,4929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lity EPDM
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 14,0469 zł - 14,0469 zł | 97 Na stanie |
Gąbka EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 106,156 zł - 106,156 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Gąbka EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 167,7728 zł - 167,7728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Lity EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować