Uszczelki z okrągłym profilem wykonane z czarnego EPDM ze stalowym rdzeniem sprężynowym. Zatrzaskowy profil zapewnia ochronę krawędzi i szczelność. Są elastyczne i można je wciskać ręcznie, dzięki czemu stanowią rozwiązanie łatwe i szybkie w instalacji. Profile uszczelek bocznych lub górnych dostępne w rolkach o długości 20,0 lub 10,0 m.
Grupa SR: SR5558 ,SR5559
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja | Materiał | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Zakres chwytania | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
929,0549 zł - 929,0549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Side
|
EPDM
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.059 - 0.118 in
1.5 - 3.0 mm
|
||
10237342 | 567,2081 zł - 567,2081 zł | 34 Na stanie |
Top
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
|
10237373 | 792,1335 zł - 792,1335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Top
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
|
738,0705 zł - 738,0705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Top
|
EPDM
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.014 - 0.098 in
0.35 - 2.5 mm
|
||
850,8261 zł - 850,8261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Side
|
EPDM
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
10268049 | 488,9931 zł - 488,9931 zł | 1 Na stanie |
Side
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować