Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Żebrowany kształt zapewnia dobre dopasowanie i zapobiega wyciekom, a jednocześnie daje lepszą przyczepność i stabilność.Zapobiegają wnikaniu pyłu, brudu i zanieczyszczeń.Montaż jest prosty, wystarczy wciskać je w otwór do uzyskania szczelności. Materiał: PE Kolor: Czerwony, Biały Grupa SR: SR1604, SR1603
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h | Kolor | H | Rodzaj uchwytu | d | h1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118572 Na stanie |
0.425 in
10.8 mm
|
Biały
|
0.461 in
11.7 mm
|
Z uchwytem
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|||
| 107400 Na stanie |
0.425 in
10.8 mm
|
Biały
|
0.457 in
11.6 mm
|
Bez uchwytu
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|||
| 600 Na stanie |
0.524 in
13.3 mm
|
Biały
|
0.559 in
14.2 mm
|
Z uchwytem
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|||
| 4065 Na stanie |
0.307 in
7.8 mm
|
Czerwony
|
0.315 in
8.0 mm
|
Z uchwytem
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
| 20800 Na stanie |
0.425 in
10.8 mm
|
Biały
|
0.457 in
11.6 mm
|
Z uchwytem
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|||
| 500 Na stanie |
0.504 in
12.8 mm
|
Czerwony
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
|||
| 4140 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
Bez uchwytu
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.48 in
12.2 mm
|
Czerwony
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
|||
| 1100 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Czerwony
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
| 23830 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
| 17190 Na stanie |
0.425 in
10.8 mm
|
Czerwony
|
0.457 in
11.6 mm
|
Z uchwytem
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
|||
| 11630 Na stanie |
0.425 in
10.8 mm
|
Biały
|
0.461 in
11.7 mm
|
Bez uchwytu
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|||
| 1272 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
Bez uchwytu
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
| 700 Na stanie |
0.421 in
10.7 mm
|
Czerwony
|
0.472 in
12.0 mm
|
Z uchwytem
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
|||
| 2000 Na stanie |
0.425 in
10.8 mm
|
Czerwony
|
0.461 in
11.7 mm
|
Z uchwytem
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
|||
| 33033 Na stanie |
0.48 in
12.2 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
|||
| 12420 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 6395 Na stanie |
0.307 in
7.8 mm
|
Biały
|
0.315 in
8.0 mm
|
Z uchwytem
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|||
| 5800 Na stanie |
0.413 in
10.5 mm
|
Czerwony
|
0.472 in
12.0 mm
|
Z uchwytem
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
| 1650 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
Biały
|
0.551 in
14.0 mm
|
Z uchwytem
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować