Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Wciskane odbojniki mogą być używane jako ślizgacze, odbojniki, zwieńczenia i ograniczniki w różnorodnych zastosowaniach. Wciskana stopka utrzymuje odbojnik bezpiecznie na miejscu i zapobiega zetknięciu się powierzchni.
Grupa SR: SR5807
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Kształt podstawy | Wysokość całkowita | Kompatybilny zakres średnic otworów | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10340769 | 2,2305 zł - 5,4649 zł | 2000 Na stanie |
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
| 0,5825 zł - 0,5825 zł | 7500 Na stanie |
Naturalny
|
Okrągłe
|
0.325 in
8.26 mm
|
|
||
| 0,624 zł - 0,624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Okrągłe
|
0.71 in
18.03 mm
|
|
||
| 1,0201 zł - 1,0201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Prostokątne
|
0.69 in
17.53 mm
|
|
||
| 0,5514 zł - 0,5514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Okrągłe
|
0.36 in
9.14 mm
|
|
||
| 10633748 | 0,908 zł - 0,908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Kwadratowy
|
0.57 in
14.48 mm