Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Push-On Tilt Glides are a swivel glides with a spring insert. Designed to provide mobility and stability for furniture and other products. Features a tube end cap for a clean finish. Also has a ball-and-socket joint that creates a tilt action.
Materiał: Stal Kolor: Naturalny, Czarny, Biały Grupa SR: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Gauge | Materiał podstawy | d1 | h1 | Metalowe występy | H | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19
|
PA
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Tak
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22
|
Stal
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tak
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
Nylon
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
T
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16-18
|
Stal
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tak
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
Nylon
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
T
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
Stal
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
T
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16-18
|
Stal
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Nie
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
Stal
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nie
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 5,0304 zł - 5,0304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
Stal
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
T
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16-18
|
PA
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tak
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19
|
Stal
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Tak
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 5,4648 zł - 5,4648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
Nylon
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
T
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 5,4648 zł - 5,4648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
Stal
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
T
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować