Cost-effective Hex Drive Threaded Inserts are ideal for use in ready-to-assemble furniture, drawer pulls and use in other similar applications. Provides a reliable and affordable solution for securing components, during assembly.
 Materiał: PC Kolor: Naturalny Grupa SR: SRTBC
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | L1 | Rozmiar gwintu | D | L2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9801 zł - 1,9801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
0.028 in
 
0.7 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
||
| 1,8546 zł - 1,8546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.02 in
 
0.5 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 1,8128 zł - 1,8128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.02 in
 
0.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
||
| 2,1614 zł - 2,1614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
0.028 in
 
0.7 mm
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 1,8267 zł - 1,8267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
0.02 in
 
0.5 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
||
| 2,1335 zł - 2,1335 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
0.028 in
 
0.7 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
| 1,9801 zł - 1,9801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
M4
 
 | 
 
0.028 in
 
0.7 mm
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować