Wkładki z gwintem z gwintowaną ścianką zastępują zerwane lub uszkodzone gwinty, zapewniając ich większą wytrzymałość i stabilne połączenie. Są wyposażone w gwint wewnętrzny umożliwiający wsunięcie i mocne dokręcenie śruby.
Są łatwe w montażu i demontażu. Pomagają uniknąć zerwania lub deformacji gwintu w wyniku wielokrotnego dokręcania i wykręcania śruby. Po ustawieniu w odpowiedniej pozycji wkładkę można bezpiecznie zablokować.
Elementy używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal węglowa, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Int. thread type d1 | Inst. tap drill size | l1 | Rodzaj wkładki | Int. d1 tol. 6H | Materiał | E x t. thread type d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,0985 zł - 71,8148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Coarse
|
14.8
|
16.0
|
Wysoka wytrzymałość
|
M10 x 1.50
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
||
| 10,005 zł - 16,691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Coarse
|
6.9
|
8.0
|
Cienkościenne
|
M 5 x 0.80
|
Stal węglowa
|
Coarse
|
||
| 12,0253 zł - 20,01 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Coarse
|
8.8
|
10.0
|
Wysoka wytrzymałość
|
M 5 x 0.80
|
Stal węglowa
|
Fine
|
||
| 14,8632 zł - 24,772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Coarse
|
12.8
|
14.0
|
Cienkościenne
|
M10 x 1.50
|
Stal węglowa
|
Fine
|
||
| 17,7974 zł - 29,6302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Fine
|
14.8
|
16.0
|
Wysoka wytrzymałość
|
M10 x 1.25
|
Stal węglowa
|
Fine
|
||
| 17,7974 zł - 29,6302 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
Cienkościenne
|
M10 x 1.25
|
Stal węglowa
|
Fine
|
||
| 59,6452 zł - 99,4248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Coarse
|
20.5
|
22.0
|
Wysoka wytrzymałość
|
M16 x 2.00
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
||
| 90,2375 zł - 150,4118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Fine
|
31.0
|
33.0
|
Wysoka wytrzymałość
|
M24 x 2.00
|
Stal węglowa
|
Non-Std
|
||
| 74,3641 zł - 123,9563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Coarse
|
28.0
|
30.0
|
Wysoka wytrzymałość
|
M20 x 2.50
|
Stal węglowa
|
Non-Std
|
||
| 27,8986 zł - 46,4656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Coarse
|
8.8
|
10.0
|
Wysoka wytrzymałość
|
M5 x 0.80
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
||
| 228,6722 zł - 381,1523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Coarse
|
31.0
|
33.0
|
Wysoka wytrzymałość
|
M24 x 3.00
|
Stal nierdzewna 303
|
Non-Std
|
||
| 23,7619 zł - 39,6352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Fine
|
10.8
|
12.0
|
Cienkościenne
|
M8 x 1.00
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
||
| 120,7335 zł - 201,2065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Coarse
|
31.0
|
33.0
|
Wysoka wytrzymałość
|
M24 x 3.00
|
Stal węglowa
|
Non-Std
|
||
| 32,0353 zł - 53,3921 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Fine
|
20.5
|
22.0
|
Wysoka wytrzymałość
|
M16 x 1.50
|
Stal węglowa
|
Fine
|
||
| 40,934 zł - 68,2553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Fine
|
16.8
|
18.0
|
Wysoka wytrzymałość
|
M12 x 1.25
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
||
| 134,6828 zł - 224,4874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Coarse
|
28.0
|
30.0
|
Wysoka wytrzymałość
|
M20 x 2.50
|
Stal nierdzewna 303
|
Non-Std
|
||
| 228,6722 zł - 381,1523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Fine
|
31.0
|
33.0
|
Wysoka wytrzymałość
|
M24 x 2.00
|
Stal nierdzewna 303
|
Non-Std
|
||
| 14,3822 zł - 23,9543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Coarse
|
10.8
|
12.0
|
Wysoka wytrzymałość
|
M 6 x 1.00
|
Stal węglowa
|
Fine
|
||
| 27,0809 zł - 45,1187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
Cienkościenne
|
M10 x 1.25
|
Stal nierdzewna 303
|
Fine
|
||
| 22,2708 zł - 37,0859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Coarse
|
14.8
|
16.0
|
Cienkościenne
|
M12 x 1.75
|
Stal węglowa
|
Fine
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować