Ta grupa dystansów umożliwia łatwy montaż przez wkręcanie Nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wersji bez podcięcia oraz z podcięciem. Wsporniki bez podcięcia oferują lepszą stabilność, ale podczas ich montażu należy zastosować podkładkę. Wsporniki z podcięciem są szybsze w montażu oraz można z nich budować stosy bez stosowania podkładki. Dostępne również w wersji samogwintującej do łączenia z elementami bez wcześniej nawierconych otworów Wybór wersji z wielu materiałów i o różnych długościach.
Grupa SR: SR2702
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rozwartość klucza | Wykończenie | Długość gwintu | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4337 zł - 3,4337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,5722 zł - 5,5722 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,1505 zł - 5,1505 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,9396 zł - 9,9396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 5,7889 zł - 5,7889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 17,4396 zł - 17,4396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 22,7444 zł - 22,7444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niklowane
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,7168 zł - 1,7168 zł | 90 Na stanie |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ocynk
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,5029 zł - 4,5029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,7047 zł - 3,7047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,4848 zł - 7,4848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 4,3975 zł - 4,3975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,4366 zł - 10,4366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Niklowane
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 16,8823 zł - 16,8823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niklowane
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 36,9082 zł - 36,9082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niklowane
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,8512 zł - 1,8512 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ocynk
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8728 zł - 1,8728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,7716 zł - 1,7716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ocynk
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,2335 zł - 4,2335 zł | 68 Na stanie |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Niklowane
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,5993 zł - 3,5993 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niklowane
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować