Menu Search

Wsporniki do płytek PCB - podwójnie blokujące/końcówka strzałkowa po obu stronach

Na stanie

Te wsporniki dystansowe można z łatwością montować bez użycia narzędzi. Końcówki strzałkowe zabezpieczają przed przemieszczeniem dzięki ramionom napinającym. Są dostępne w wielu kształtach pasujących do otworów o różnym rozmiarze w płytach o różnej grubości i wykonanych z różnych materiałów..

Grupa SR: SR2706

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
285 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu A Średnica otworu B Zakres A grubości panelu Zakres B grubości panelu Długość dystansu Kup
1,7849 zł - 1,7849 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
5.0 mm
1,757 zł - 1,757 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
4.5 mm
1,6189 zł - 1,6189 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
0,8631 zł - 0,8631 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
7.0 mm
2,1335 zł - 2,1335 zł 15000 Na stanie
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.7 - 1.6 mm
19.6 mm
0,8324 zł - 0,8324 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.3 mm
0,8422 zł - 0,8422 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,8324 zł - 0,8324 zł 3000 Na stanie
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,8324 zł - 0,8324 zł 4400 Na stanie
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
2,008 zł - 2,008 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
17.2 mm
3,4024 zł - 3,4024 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
55.3 mm
1,3609 zł - 1,3609 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
10.0 mm
2,7191 zł - 2,7191 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.6 mm
34.1 mm
1,3278 zł - 1,3278 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.6 mm
10.4 mm
2,7191 zł - 2,7191 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
1.7 - 1.6 mm
34.2 mm
0,8422 zł - 0,8422 zł 900 Na stanie
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
1,5339 zł - 1,5339 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
13.1 mm
0,6261 zł - 0,6261 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
11.2 mm
0,6372 zł - 0,6372 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,5982 zł - 0,5982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.2 mm
1.2 - 1.7 mm
6.3 mm
  • z 15
Wspornik wpinany 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10331958

Przedział cen netto
1,7849 zł - 1,7849 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    3.5 mm
  • Średnica otworu B
    3.5 mm
Wspornik wpinany 4.5 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10331941

Przedział cen netto
1,757 zł - 1,757 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    3.5 mm
  • Średnica otworu B
    3.5 mm
Wspornik wpinany 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10635735

Przedział cen netto
1,6189 zł - 1,6189 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    3.5 mm
  • Średnica otworu B
    3.5 mm
Wspornik wpinany 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381885

Przedział cen netto
0,8631 zł - 0,8631 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.0 mm
Wspornik wpinany 19.6 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381953

Przedział cen netto
2,1335 zł - 2,1335 zł

Zapasy magazynowe
15000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.0 mm
Wspornik wpinany 8.3 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381878

Przedział cen netto
0,8324 zł - 0,8324 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    3.5 mm
  • Średnica otworu B
    3.5 mm
Wspornik wpinany 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10002735

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381861

Przedział cen netto
0,8324 zł - 0,8324 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    3.5 mm
  • Średnica otworu B
    3.5 mm
Wspornik wpinany 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381830

Przedział cen netto
0,8324 zł - 0,8324 zł

Zapasy magazynowe
4400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    3.5 mm
  • Średnica otworu B
    3.5 mm
Wspornik wpinany 17.2 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381946

Przedział cen netto
2,008 zł - 2,008 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.0 mm
Wspornik wpinany 55.3 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10382011

Przedział cen netto
3,4024 zł - 3,4024 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.0 mm
Wspornik wpinany 10.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381915

Przedział cen netto
1,3609 zł - 1,3609 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.0 mm
Wspornik wpinany 34.1 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381984

Przedział cen netto
2,7191 zł - 2,7191 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.0 mm
Wspornik wpinany 10.4 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10435052

Przedział cen netto
1,3278 zł - 1,3278 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.0 mm
Wspornik wpinany 34.2 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381991

Przedział cen netto
2,7191 zł - 2,7191 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.0 mm
Wspornik wpinany 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10002698

Przedział cen netto
0,8422 zł - 0,8422 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 13.1 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381922

Przedział cen netto
1,5339 zł - 1,5339 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.0 mm
Wspornik wpinany 11.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10150894

Przedział cen netto
0,6261 zł - 0,6261 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    3.5 mm
  • Średnica otworu B
    3.5 mm
Wspornik wpinany 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10150900

Przedział cen netto
0,6372 zł - 0,6372 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    3.5 mm
  • Średnica otworu B
    3.5 mm
Wspornik wpinany 6.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10150962

Przedział cen netto
0,5982 zł - 0,5982 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    4.8 mm
  • Średnica otworu B
    3.5 mm