Ułatwia wsuwanie i wysuwanie wiązki. Zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Jest oferowany w siedmiu różnych rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach. Wykonane z PVC klasy UL94 V-0 z akrylową warstwą samoprzylepną.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maksymalna grubość płyty A | Średnica otworu A | Wielkość śruby | Maksymalna grubość płyty B | Długość dystansu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9454 zł - 0,9454 zł | 300 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,8171 zł - 0,8171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,9454 zł - 0,9454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,8171 zł - 0,8171 zł | 760 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,9454 zł - 0,9454 zł | 89 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,9454 zł - 0,9454 zł | 900 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,8171 zł - 0,8171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,9454 zł - 0,9454 zł | 1000 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,8171 zł - 0,8171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,9454 zł - 0,9454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować