Menu Search

Zacisk dwudrożny

W produkcji

A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.

Zawiera punkty wejścia dla dwóch okrągłych rurek konstrukcyjnych.Dostępny w kolorze szarym lub czarnym.Pasuje do otworów różnej wielkości.Dostępny w dwóch wersjach materiałowych: aluminium i stal. Materiał: Stal nierdzewna, Aluminium Kolor: Naturalny, Czarny Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
187 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Średnica otworu Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
60.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
25.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
42.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
42.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
48.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
60.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
15.0 mm
  • z 10
Zacisk kątowy T 60.0 mm 60.0 mm Naturalny

10495995


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    60.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 25.0 mm 25.0 mm Czarny

10494455


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 42.0 mm 20.0 mm Naturalny

10493793


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    42.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 42.0 mm 25.0 mm Czarny

10493823


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    42.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk dwudrożny 48.0 mm 25.0 mm Czarny

10493946


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    48.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090
Zacisk kątowy T 60.0 mm 60.0 mm Czarny

10496008


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    60.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Koło
  • Kod towaru
    7609000090
Łacznik dwukierunkowy 15.0 mm Czarny

10383940


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    15.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kompatybilne kształty rur
    Okrągłe
  • Kod towaru
    7609000090