Menu Search

Zacisk kablowy — samoprzylepny, zamykany

Na stanie

Zapewnia łatwy montaż dzięki warstwie samoprzylepnej. Do montażu nie jest wymagany otwór przelotowy. Zamykana część mocuje kabel na miejscu i umożliwia ponowne otwarcie. Są dostępne różne wersje, kolory i materiały. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
8 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość podstawy Maks. kompatybilna średnica kabla Długość podstawy Kup
2,1831 zł - 2,1831 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10245880 1,9533 zł - 1,9533 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2,8007 zł - 2,8007 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,7091 zł - 1,7091 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1,5368 zł - 1,5368 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
1,7235 zł - 1,7235 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2,3698 zł - 2,3698 zł 1646 Na stanie
1,9677 zł - 1,9677 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Uchwyt kablowy 9.0 mm 10.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Szary

10245897

Przedział cen netto
2,1831 zł - 2,1831 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Metoda montażu
    Klej
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
  • Standard
    UL
Uchwyt kablowy 7.0 mm 8.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Szary

10245880

Przedział cen netto
1,9533 zł - 1,9533 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Metoda montażu
    Klej
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
  • Standard
    RoHs
Uchwyt kablowy 16.0 mm 18.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Szary

10245910

Przedział cen netto
2,8007 zł - 2,8007 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Metoda montażu
    Klej
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
  • Standard
    HF
Uchwyt kablowy z blokadą Klej PVC Szary

10159460

Przedział cen netto
1,7091 zł - 1,7091 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790
  • Standard
    RMS
  • Standard
    UL
Uchwyt kablowy z blokadą Klej 12.7 mm PVC Szary

10010846

Przedział cen netto
1,5368 zł - 1,5368 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał podstawy
    Klej akrylowy
  • Kolor
    Szary
  • Metoda montażu
    Klej
  • Długość podstawy
    25.4 mm
  • Szerokość podstawy
    25.4 mm
Uchwyt kablowy 6.0 mm 7.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Szary

10245873

Przedział cen netto
1,7235 zł - 1,7235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Metoda montażu
    Klej
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
  • Standard
    HF
Uchwyt kablowy 12.0 mm 14.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Szary

10245903

Przedział cen netto
2,3698 zł - 2,3698 zł

Zapasy magazynowe
1646 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Metoda montażu
    Klej
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
  • Standard
    HF
Uchwyt kablowy z blokadą Klej PVC Szary

10159453

Przedział cen netto
1,9677 zł - 1,9677 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Standard palności materiału
    UL94 V-0
  • Kod towaru
    3926909790
  • Standard
    UL
  • Standard
    RMS