Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Służą do utrzymywania okrągłych lub kwadratowych rur profilowanych.Do wyboru wiele różnych średnic otworów.Dostępne w dwóch wersjach materiałowych: aluminium i stal. Materiał: Aluminium, Stal Kolor: Czarny, Szary Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilne kształty rur | Kolor | Materiał | Średnica otworu | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Szary
|
Aluminium
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Stal
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Stal
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Szary
|
Aluminium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Stal
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Stal
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Stal
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Szary
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Szary
|
Aluminium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Aluminium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Stal
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Stal
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Aluminium
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Szary
|
Aluminium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Stal
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować