Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Służą do utrzymywania okrągłych lub kwadratowych rur profilowanych.Do wyboru wiele różnych średnic otworów.Dostępne w dwóch wersjach materiałowych: aluminium i stal. Materiał: Aluminium, Stal Kolor: Czarny, Szary Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilne kształty rur | Kolor | Materiał | Średnica otworu | Średnica zewnętrzna | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186,1165 zł - 186,1165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Aluminium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
219,2558 zł - 219,2558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
232,9659 zł - 232,9659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
119,2567 zł - 119,2567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Stal
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
217,935 zł - 217,935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Stal
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
215,7424 zł - 215,7424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Stal
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
219,1105 zł - 219,1105 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Aluminium
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
233,2697 zł - 233,2697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Czarny
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
186,1165 zł - 186,1165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Szary
|
Aluminium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
325,2251 zł - 325,2251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Aluminium
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
328,7252 zł - 328,7252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Stal
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
323,9175 zł - 323,9175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Stal
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
186,1165 zł - 186,1165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
204,2117 zł - 204,2117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
232,9659 zł - 232,9659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Szary
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
233,2697 zł - 233,2697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Czarny
|
Aluminium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
117,5132 zł - 117,5132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
232,9659 zł - 232,9659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Aluminium
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
233,2697 zł - 233,2697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
205,0966 zł - 205,0966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Stal
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować