Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Służą do utrzymywania okrągłych lub kwadratowych rur profilowanych.Do wyboru wiele różnych średnic otworów.Dostępne w dwóch wersjach materiałowych: aluminium i stal. Materiał: Aluminium, Stal Kolor: Czarny, Szary Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilne kształty rur | Kolor | Materiał | Średnica otworu | Średnica zewnętrzna | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217,935 zł - 217,935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Stal
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
119,2567 zł - 119,2567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Stal
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
186,1165 zł - 186,1165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
322,4514 zł - 322,4514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Stal
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
119,2567 zł - 119,2567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
204,2117 zł - 204,2117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Stal
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
186,1165 zł - 186,1165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Szary
|
Aluminium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
217,935 zł - 217,935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Stal
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
186,1165 zł - 186,1165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Czarny
|
Aluminium
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
117,5132 zł - 117,5132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Stal
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
186,1165 zł - 186,1165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
204,2117 zł - 204,2117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Stal
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
233,2697 zł - 233,2697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
232,9659 zł - 232,9659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Szary
|
Aluminium
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
215,7424 zł - 215,7424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Stal
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
215,7424 zł - 215,7424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Stal
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
232,9659 zł - 232,9659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Aluminium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
323,9175 zł - 323,9175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Stal
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
217,935 zł - 217,935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Stal
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
233,2697 zł - 233,2697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować