Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Służą do utrzymywania okrągłych lub kwadratowych rur profilowanych.Do wyboru wiele różnych średnic otworów.Dostępne w dwóch wersjach materiałowych: aluminium i stal. Materiał: Aluminium, Stal Kolor: Czarny, Szary Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilne kształty rur | Kolor | Materiał | Średnica otworu | Średnica zewnętrzna | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217,935 zł - 217,935 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Stal
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
117,5132 zł - 117,5132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
215,7424 zł - 215,7424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Szary
|
Stal
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
233,2697 zł - 233,2697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Czarny
|
Aluminium
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
233,2697 zł - 233,2697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Koło
|
Czarny
|
Aluminium
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować