Menu Search

Zaciski kablowe — mocowanie jodełkowe, odginana część chwytająca

Na stanie

Bezpiecznie mocują rurki faliste i inne wiązki. Wewnętrzne użebrowanie na całej średnicy zacisku zapewnia ciasny chwyt. Rozłączany zatrzask ułatwia obsługę. Mocowanie jodełkowe umożliwia montaż w płytach o różnych grubościach.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pasującego kabla Pasujący zakres grubości paneli Kompatybilny zakres średnic otworów Kup
0,7599 zł - 0,7599 zł 3750 Na stanie
9.9 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,7557 zł - 0,7557 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.1 mm
0.8 - 3.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,8169 zł - 1,075 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
8.7 mm
0,686 zł - 0,9037 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
1,5849 zł - 1,5849 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
8.7 mm
0,4236 zł - 0,523 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.9 mm
0.5 - 5.2 mm
Uchwyt kablowy 0.8 mm 3.0 mm Nylon Czarny

10010044

Przedział cen netto
0,7599 zł - 0,7599 zł

Zapasy magazynowe
3750 Na stanie
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Push-In
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kolor
    Czarny
Uchwyt kablowy 0.8 mm 3.0 mm Nylon Czarny

10010037

Przedział cen netto
0,7557 zł - 0,7557 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Push-In
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kolor
    Czarny
Uchwyt kablowy z blokadą Push In 12.7 mm Nylon Naturalny

10363614

Przedział cen netto
1,075 zł - 0,8169 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Push In
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kolor
    Naturalny
Uchwyt kablowy z blokadą Push In Nylon Naturalny

10363607

Przedział cen netto
0,9037 zł - 0,686 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
Uchwyt kablowy z blokadą Push In 25.4 mm Nylon Naturalny

10363621

Przedział cen netto
1,5849 zł - 1,5849 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Wciskane
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kolor
    Naturalny
Uchwyt kablowy z blokadą Push In 8.9 mm Nylon Naturalny

10363584

Przedział cen netto
0,523 zł - 0,4236 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Metoda montażu
    Push In
  • Możliwość dopasowania
    Bez regulacji
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kolor
    Naturalny