Zaciski krzywkowe spiralne są używane wtedy, gdy konieczne jest przytrzymanie elementu za pomocą zacisku samoblokującego. Są wyposażone w spiralny mechanizm krzywkowy umożliwiający szybkie zaciskanie i zwalnianie chwytu. Siłę zacisku można modyfikować i dostosować do wymogów danego zastosowania poprzez obrócenie krzywki.
Wał środkowy umożliwia mechaniczną, hydrauliczną lub pneumatyczną obsługę zacisku. Są wyjątkowo kompaktowe i mają niski profil, dzięki czemu idealnie sprawdzają się przy operacjach mocowania wielu komponentów.
Autoblokada pozostaje aktywna nawet w przypadku zaniku ciśnienia, co znacznie podnosi bezpieczeństwo eksploatacji zacisków pneumatycznych i hydraulicznych. Są używane w motoryzacji, budownictwie i branży wytwórczej, a także w ogólnych zastosowaniach inżynieryjnych.
Materiał: Stal Grupa SR: SR12108
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | W komplecie | l1 | w3 | d1 | h1 | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,7444 zł - 77,1802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez płytki mocującej
|
9.0
|
6.8
|
10.0
|
5.0
|
M6x1.00
|
||
| 96,7448 zł - 120,9305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Z płytką zaciskową
|
18.0
|
10.9
|
16.0
|
8.0
|
M12x1.75
|
||
| 61,7444 zł - 77,1802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez płytki mocującej
|
12.0
|
8.2
|
12.0
|
6.0
|
M8x1.25
|
||
| 65,4689 zł - 81,8469 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez płytki mocującej
|
15.0
|
9.5
|
14.0
|
7.0
|
M10x1.50
|
||
| 93,558 zł - 116,9369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Z płytką zaciskową
|
15.0
|
9.5
|
14.0
|
7.0
|
M10x1.50
|
||
| 68,6547 zł - 85,8405 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez płytki mocującej
|
18.0
|
10.9
|
16.0
|
8.0
|
M12x1.75
|
||
| 89,1166 zł - 111,3728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Z płytką zaciskową
|
12.0
|
8.2
|
12.0
|
6.0
|
M8x1.25
|
||
| 89,1166 zł - 111,3728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Z płytką zaciskową
|
9.0
|
6.8
|
10.0
|
5.0
|
M6x1.00
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować