Zaciski przesuwane do litych prętów okrągłych służą do szybkiego pozycjonowania, blokowania, zwalniania i regulacji litych prętów okrągłych. Dla większej stabilności montuje się je w zespole w położeniu ustalonym.
Zaciski przesuwane mogą być przeznaczone do otworów szczelinowych i litych prętów przesuwnych lub litych prętów okrągłych. Aby zapobiec drganiom, wrzeciono jest odciągane za pomocą sprężyny wewnętrznej z siłą 70 N. Nadają się wyłącznie do kontrolowania ruchu prostoliniowego litego pręta okrągłego (który nie należy do zestawu) i nie wytrzymują żadnych innych naprężeń.
Są powszechnie używane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w wyrobach medycznych. Mechanizm jest wyposażony w wewnętrzne zęby, które zaczepiają się co 7,2 (=360/50).
Zaciski przesuwane do litych prętów okrągłych służą do szybkiego pozycjonowania, blokowania, zwalniania i regulacji litych prętów okrągłych.
Materiał: Poliamid Grupa SR: SR33980
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | w2 | d1 | W3 | h1 | W1 | d2 | h2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246,7942 zł - 329,0589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
51.0
|
15.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 232,5082 zł - 310,0109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
12.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 246,7942 zł - 329,0589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
51.0
|
12.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 232,5082 zł - 310,0109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
8.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 232,5082 zł - 310,0109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
14.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 246,7942 zł - 329,0589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
51.0
|
15.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 246,7942 zł - 329,0589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
51.0
|
12.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 246,7942 zł - 329,0589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
51.0
|
20.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 232,5082 zł - 310,0109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
8.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 246,7942 zł - 329,0589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
51.0
|
20.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 232,5082 zł - 310,0109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
8.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 246,7942 zł - 329,0589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
51.0
|
16.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 232,5082 zł - 310,0109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
10.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 232,5082 zł - 310,0109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
12.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
| 246,7942 zł - 329,0589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
51.0
|
16.0
|
12.5
|
|
|
M5
|
17.0
|
||
| 232,5082 zł - 310,0109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
14.0
|
14.0
|
|
|
M4
|
23.5
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować