20192143
20192143
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 9 | 319,4747 zł |
| 10 - 19 | 287,5272 zł |
| 20 - 49 | 271,5535 zł |
| 50 - 99 | 255,5797 zł |
| 100 + | 239,606 zł |
| Materiał uchwytu | Poliamid |
|---|---|
| Kolor uchwytu | Pomarańczowy |
| d1 | 20.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 6.0 |
| h5 | 15.5 |
| w2 | 51.0 |
| W3 | 12.5 |
| Allowable holding torque max. Nm | 6.0 |
| Allowable sliding torque max. Nm | 500.0 |
| Materiał | Poliamid |
| Kod towaru | 8466209800 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować