Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pionowe ręczne dociski mocujące oszczędzają cenną przestrzeń bez uszczerbku dla siły mocowania ani wydajności zacisku. Miękka winylowa rączka docisku zapewnia lepszy komfort obsługi. Wszystkie elementy korpusu i łączników są ocynkowane, co gwarantuje ochronę przed korozją.
Grupa SR: SRG0005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Wysokość pod poprzeczką | Maksymalna siła trzymania | Ruch uchwytu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83,0536 zł - 83,0536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
80
|
||
10390078 | 50,3258 zł - 50,3258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
80
|
|
71,8841 zł - 71,8841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
78
|
||
119,8393 zł - 119,8393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
76
|
||
81,4779 zł - 81,4779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
76
|
||
109,5343 zł - 109,5343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
72
|
||
153,864 zł - 153,864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
76
|
||
143,5869 zł - 143,5869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
72
|
||
134,0076 zł - 134,0076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
77
|
||
10349953 | 104,5788 zł - 104,5788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
|
43,591 zł - 43,591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
71,284 zł - 71,284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
10349786 | 46,1551 zł - 46,1551 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
|
52,6642 zł - 52,6642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
66
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna 304
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
79
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.693 in
43.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
90
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować