Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20267094
20267094
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 379,7084 zł |
| 5 - 9 | 360,7274 zł |
| 10 - 19 | 341,7465 zł |
| 20 + | 322,766 zł |
| d1 | 10.4 |
|---|---|
| d2 | M4 |
| h1 | 14.5 |
| h2 | 12.70 |
| h3 | 5.6 |
| l1 | 15.9 |
| w1 | 12.3 |
| w2 | 12.7 |
| Rozrzut maks. | 13.2 |
| A/F | 3.0 |
| Moment obrotowy do maks. Nm | 3.4 |
| Qty/pack | 8.0 |
| Siła trzymania kN | 2.23 |
| Waga g | 100.0 |
| Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować