Menu Search

Zaciski Uniforce

W produkcji

Te zaciski Uniforce umożliwiają jednoczesne zaciskanie dwóch elementów z jednolitą siłą. Są wyjątkowo mocne, trwałe i uniwersalne. Wytrzymują duże obciążenia i siły nacisku bez pogorszenia wydajności działania.

Wykazują dużą efektywność przy zaciskaniu wielu obrabianych elementów. Są niewielkie, a dzięki otworom gwintowanym i nacięciom łatwo można je połączyć z uchwytami. Mogą służyć do zaciskania prętów o przekroju kolistym, o ile linia środkowa szczęki znajduje się ponad linią środkową obrabianego elementu. Są używane na przykład w budownictwie, ślusarstwie i precyzyjnej obróbce skrawaniem.

  • Wytrzymują duże obciążenia i siły nacisku bez pogorszenia wydajności działania.
  • Są niewielkie, a dzięki otworom gwintowanym i nacięciom łatwo można je połączyć z uchwytami.
  • Są używane na przykład w budownictwie, ślusarstwie i precyzyjnej obróbce skrawaniem.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SR12130

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
7 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l1 w1 h3 h2 d1 h1 d2 Kup
315,4509 zł - 371,1377 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.7
24.8
12.7
25.40
20.8
25.9
M8
322,766 zł - 379,7084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.9
12.3
5.6
12.70
10.4
14.5
M4
344,6627 zł - 405,5099 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.9
9.1
4.7
9.50
7.9
9.7
M2.5
825,7376 zł - 971,4377 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.5
49.7
25.4
50.80
41.2
51.5
M16
344,6627 zł - 405,5099 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.1
6.1
3.6
6.40
5.3
6.9
M2.5
327,9705 zł - 385,8558 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.8
18.6
9.5
19.05
16.1
19.0
M6
542,1003 zł - 637,7682 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.6
37.3
19.0
38.10
30.8
38.6
M12
Zacisk Uniforce 20.8 M8 31.7 Aluminium

20267117

Przedział cen netto
371,1377 zł - 315,4509 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    20.8
  • d2
    M8
  • h1
    25.9
  • h2
    25.40
  • h3
    12.7
Zacisk Uniforce 10.4 M4 15.9 Aluminium

20267094

Przedział cen netto
379,7084 zł - 322,766 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    10.4
  • d2
    M4
  • h1
    14.5
  • h2
    12.70
  • h3
    5.6
Zacisk Uniforce 7.9 M2.5 11.9 Aluminium

20267087

Przedział cen netto
405,5099 zł - 344,6627 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    7.9
  • d2
    M2.5
  • h1
    9.7
  • h2
    9.50
  • h3
    4.7
Zacisk Uniforce 41.2 M16 63.5 Aluminium

20267131

Przedział cen netto
971,4377 zł - 825,7376 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    41.2
  • d2
    M16
  • h1
    51.5
  • h2
    50.80
  • h3
    25.4
Zacisk Uniforce 5.3 M2.5 8.1 Aluminium

20267070

Przedział cen netto
405,5099 zł - 344,6627 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.3
  • d2
    M2.5
  • h1
    6.9
  • h2
    6.40
  • h3
    3.6
Zacisk Uniforce 16.1 M6 23.8 Aluminium

20267100

Przedział cen netto
385,8558 zł - 327,9705 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    16.1
  • d2
    M6
  • h1
    19.0
  • h2
    19.05
  • h3
    9.5
Zacisk Uniforce 30.8 M12 47.6 Aluminium

20267124

Przedział cen netto
637,7682 zł - 542,1003 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    30.8
  • d2
    M12
  • h1
    38.6
  • h2
    38.10
  • h3
    19.0