20267117
20267117
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 371,1377 zł |
| 5 - 9 | 352,5607 zł |
| 10 - 19 | 334,0285 zł |
| 20 + | 315,4509 zł |
| d1 | 20.8 |
|---|---|
| d2 | M8 |
| h1 | 25.9 |
| h2 | 25.40 |
| h3 | 12.7 |
| l1 | 31.7 |
| w1 | 24.8 |
| w2 | 25.4 |
| Rozrzut maks. | 26.9 |
| A/F | 6.0 |
| Moment obrotowy do maks. Nm | 25.0 |
| Qty/pack | 4.0 |
| Siła trzymania kN | 11.13 |
| Waga g | 340.0 |
| Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować