Menu Search

Zamek do skrzynek narzędziowych

Na stanie

Są to miniaturowe proste zamki dźwigniowe

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
10 Na stanie
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30 Na stanie
Zamek prosty 80.0 mm 19.0 mm Stal

10273623


Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Stal
  • Śr. otworu montażowego
    6.5 mm
  • Całkowita grubość
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Kod towaru
    7326909890
Zamek prosty 83.0 mm 22.0 mm PA

10273647


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Śr. otworu montażowego
    6.5 mm
  • Całkowita grubość
    14.0 mm
  • Całkowita długość
    83.0 mm
  • Kod towaru
    7326909890
Zamek prosty 80.0 mm 19.0 mm Stal nierdzewna

10273630


Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304
  • Śr. otworu montażowego
    6.5 mm
  • Całkowita grubość
    8.0 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Kod towaru
    7318190090