Zamki nadają się do stosowania na grubych panelach, takich jak panele izolowane i grube drzwi. Są wyposażone w końcówkę dwubrodową 5 mm i gumową uszczelkę.
Grupa SR: SR5526
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj klucza | Długość chwytania | Zakres chwytania | Maks. kompatybilna grubość drzwi | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27,6318 zł - 38,6846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
48,4991 zł - 67,8988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
37,4272 zł - 52,398 zł | 21 Na stanie |
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
11,3552 zł - 17,6636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
37,4272 zł - 52,398 zł | 150 Na stanie |
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
20,4834 zł - 31,863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować