Zatrzaski ćwierćobrotowe z gałkami skrzydełkowymi są przeznaczone do zabezpieczania drzwi, szafek, obudów i innych punktów dostępu. Ich obsługa polega na przekręceniu pokrętła o 90 stopni, co powoduje zatrzaśnięcie lub rozłączenie zatrzasku, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających częstego otwierania i zamykania. Każdy zamek posiada zewnętrzną uszczelkę i nakrętkę montażową.
Wykonany tak, aby montaż był łatwy i szybki, wystarczy włożyć go do otworu montażowego i dokręcić nakrętkę. Asortyment tych produktów obejmuje różne materiały, wykończenia i zakresy uchwytów, które sprawdzają się w wielu zastosowaniach, takich jak szafy elektryczne, szafki meblowe i osłony sprzętu.
Grupa SR: SR5522
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. chwyt | Długość krzywki | Wykończenie | Materiał korpusu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31,3752 zł - 43,9253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
31,3752 zł - 37,6502 zł | 20 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
31,3752 zł - 37,6502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
77,3224 zł - 120,2792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
10095348 | 152,4965 zł - 237,2168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
|
13,8357 zł - 13,8357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
160,6921 zł - 249,9655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
74,7076 zł - 116,2118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
160,6921 zł - 249,9655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
166,0098 zł - 232,4136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
152,4965 zł - 237,2168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
74,7076 zł - 116,2118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
15,6926 zł - 21,9696 zł | 72 Na stanie |
0.335 in
8.5 mm
|
|
Chromowany
|
|
||
11,209 zł - 17,4363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.043 in
26.5 mm
|
|
Chromowany
|
|
||
11,6442 zł - 12,938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
10,0284 zł - 14,0398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
||
14,1368 zł - 19,7916 zł | 37 Na stanie |
0.965 in
24.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
||
14,3611 zł - 20,1056 zł | 40 Na stanie |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromowany
|
Odlew cynkowy
|
||
11,2707 zł - 12,5229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
||
9,817 zł - 13,7437 zł | 6 Na stanie |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
Odlew cynkowy
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować