Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zamki dociskowe nastawne cechują się szerokim zakresem chwytania dzięki regulacji. Zamek zapewnia silną kompresję i jest dostępny w wyborze wstępnie ustawionych opcji kompresji, w tym 4 mm i 6 mm, dla wysokiej izolacji akustycznej. Zamek ma właściwości tłumiące hałas i zapewnia lepsze uszczelnienie w warunkach wibracji i wstrząsów.
Stosowane w aplikacjach, w których czynniki środowiskowe, takie jak wahania temperatury czy zużycie uszczelek, mogą wpływać na skuteczność uszczelnienia. Odporny na temperatury w zakresie od -50C do +80 C. Powszechnie stosowane w obudowach przemysłowych.
Asortyment obejmuje zatrzaski ćwierć-obrotowe z opcją blokady lub bez.
Materiał: , Stal nierdzewna Kolor: , Czarny, Chrom Grupa SR: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Wysokość obudowy | Orientacja montażu | Materiał zapadki | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,412 zł - 23,412 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lewe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
| 21,6321 zł - 21,6321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Prawe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz trójkątny 7,0 mm
|
||
| 21,6321 zł - 21,6321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lewe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
| 21,6321 zł - 21,6321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Prawe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz dwubrodowy 3,0 mm
|
||
| 29,71 zł - 41,594 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lewe
|
Zamak ZNAL4CU1
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Klucz kwadratowy 7,0 mm