Menu Search

Klamka uchylna Keyed Alike 28.5 mm Zamak Naturalny

Zatrzaski i zamki typu „unieś i obróć” mają niski profil, co oznacza, że można je chować, gdy nie są używane. Charakteryzują się regulacją zakresu chwytania, działaniem dociskowym oraz łatwym montażem. Idealne do różnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, w tym do paneli i obudów. Do wyboru jest kilka stylów, a także różne opcje kluczy, materiałów i wykończeń.
Numer produktu Essentra:

20061777

Numer produktu produkcyjny:

10811110547E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 124 67,8269 zł
125 + 61,0442 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

1 695,67 zł

25 x 67,8269 zł

Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość uchwytu 160.0 mm
Szerokość uchwytu 35.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 9.0 mm
Wysokość obudowy 18.5 mm
Maks. chwyt 28.5 mm
Długość otworu montażowego 50.0 mm
Szerokość otworu montażowego 25.0 mm
Wykończenie Chromowany
Rodzaj uchwytu Klamka uchylna otwierana kluczem
W komplecie Two keys supplied with each latch
Rodzaj klucza Klucz Euro
Materiał zapadki Zamak
Orientacja montażu Uniwersalne
Specyfikacja ‌ IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
Normy RoHS, NEMA 4, DIN-EN 1774
Kod towaru 8301409000

Produkt 10811110547E zastępuje:

Klamka uchylna 50.0 mm 25.0 mm Stop cynku Srebrny
Numer produktu Essentra: 10646267
Numer produktu produkcyjny: 491415

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt