Menu Search

Zamki z klamką uchylną

Na stanie

Klamki uchylne to rodzaj klamek obrotowych najczęściej używanych do blokowania i odblokowywania drzwi oraz innych elementów dostępowych.

Nasz asortyment zamków z klamką uchylną idealnie nadaje się do standardowych rozmiarów szafek i obudów. Można je połączyć z wieloma punktami blokowania.

Zamek z klamką uchylną może być stosowany w przemyśle i budownictwie, gdzie otwieranie i zamykanie drzwi szafek wymaga łatwego dostępu.

  • Warianty zamykane na klucz i na kłódkę
  • Materiał: stop cynku i poliamid (PA)
  • Opcje wykończenia uchwytu: matowy, E-Coat, chrom piaskowany, chrom jasny, powłoka proszkowa
  • Kolory: chrom, czarny i naturalny


Grupa SR: SR5537

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
20 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. chwyt Długość uchwytu Kolor Wykończenie Wysokość łba podkładki żeńskiej Długość otworu montażowego Kup
20061654 45,8189 zł - 64,1465 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
50.0 mm
62,8756 zł - 69,8617 zł 25 Na stanie
Naturalny
50.0 mm
50,4136 zł - 50,4136 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
50.0 mm
44,4748 zł - 62,2646 zł 14 Na stanie
Czarny
50.0 mm
62,0074 zł - 68,8972 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
50.0 mm
190,3799 zł - 266,5319 zł 22 Na stanie
Czarny
50.0 mm
63,8476 zł - 63,8476 zł 15 Na stanie
Czarny
50.0 mm
27,2844 zł - 38,1982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
50.0 mm
29,6209 zł - 46,0771 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
50.0 mm
25,6934 zł - 39,9673 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
50.0 mm
29,6209 zł - 46,0771 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
50.0 mm
22,1096 zł - 30,9534 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
50.0 mm
22,1096 zł - 30,9534 zł 7 Na stanie
Czarny
50.0 mm
50,3064 zł - 55,896 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
50.0 mm
63,8476 zł - 63,8476 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Naturalny
50.0 mm
63,8476 zł - 63,8476 zł 13 Na stanie
Naturalny
50.0 mm
42,178 zł - 59,0492 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
50.0 mm
20053741 27,2855 zł - 38,1997 zł 16 Na stanie
Czarny
50.0 mm
22,1096 zł - 30,9534 zł 45 Na stanie
Czarny
50.0 mm
27,284 zł - 38,1976 zł 50 Na stanie
Czarny
50.0 mm
Klamka uchylna 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Czarny

20061654

Przedział cen netto
64,1465 zł - 45,8189 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Długość otworu montażowego
    50.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    25.0 mm
  • Specyfikacja
    Nie ulega sprężeniu
  • Kod towaru
    7907000090
Klamka uchylna Naturalny

20061777

Przedział cen netto
69,8617 zł - 62,8756 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Długość otworu montażowego
    50.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    25.0 mm
  • Specyfikacja
    ‌ IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Kod towaru
    8301409000
Klamka uchylna 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Odlew cynkowy Czarny

20061760

Przedział cen netto
50,4136 zł - 50,4136 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Długość otworu montażowego
    50.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    25.0 mm
  • Specyfikacja
    Nie ulega sprężeniu
  • Kod towaru
    8301409000
Klamka uchylna 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Czarny

20061661

Przedział cen netto
62,2646 zł - 44,4748 zł

Zapasy magazynowe
14 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Długość otworu montażowego
    50.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    25.0 mm
  • Specyfikacja
    Nie ulega sprężeniu
  • Kod towaru
    7907000090
Klamka uchylna 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Odlew cynkowy Czarny

20061821

Przedział cen netto
68,8972 zł - 62,0074 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Długość otworu montażowego
    50.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    25.0 mm
  • Specyfikacja
    ‌ IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Kod towaru
    7318190090
Klamka uchylna 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Czarny

20061685

Przedział cen netto
266,5319 zł - 190,3799 zł

Zapasy magazynowe
22 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Długość otworu montażowego
    50.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    25.0 mm
  • Specyfikacja
    ‌ IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Kod towaru
    3926909790
Klamka uchylna 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Odlew cynkowy Czarny

20061784

Przedział cen netto
63,8476 zł - 63,8476 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Długość otworu montażowego
    50.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    25.0 mm
  • Specyfikacja
    Nie ulega sprężeniu
  • Kod towaru
    7907000090
Klamka uchylna 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Czarny

20053758

Przedział cen netto
38,1982 zł - 27,2844 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Długość otworu montażowego
    50.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    25.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000
Klamka uchylna 24.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Czarny

20053765

Przedział cen netto
46,0771 zł - 29,6209 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Długość otworu montażowego
    50.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    25.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Klamka uchylna 28.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Czarny

20053789

Przedział cen netto
39,9673 zł - 25,6934 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Długość otworu montażowego
    50.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    25.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Klamka uchylna 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Czarny

20053772

Przedział cen netto
46,0771 zł - 29,6209 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Długość otworu montażowego
    50.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    25.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Klamka uchylna 24.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Czarny

20053949

Przedział cen netto
30,9534 zł - 22,1096 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Długość otworu montażowego
    50.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    25.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Klamka uchylna 28.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Czarny

20053963

Przedział cen netto
30,9534 zł - 22,1096 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Długość otworu montażowego
    50.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    25.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Klamka uchylna 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Odlew cynkowy Czarny

20121839

Przedział cen netto
55,896 zł - 50,3064 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Długość otworu montażowego
    50.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    25.0 mm
  • Specyfikacja
    Nie ulega sprężeniu
  • Kod towaru
    7907000090
Klamka uchylna Na taki sam klucz

20061739

Przedział cen netto
63,8476 zł - 63,8476 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Długość otworu montażowego
    50.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    25.0 mm
  • Specyfikacja
    ‌ IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Kod towaru
    8301300000
Klamka uchylna Na taki sam klucz Naturalny

20061753

Przedział cen netto
63,8476 zł - 63,8476 zł

Zapasy magazynowe
13 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Długość otworu montażowego
    50.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    25.0 mm
  • Specyfikacja
    Nie ulega sprężeniu
  • Kod towaru
    8301409000
Klamka uchylna 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Czarny

20061647

Przedział cen netto
59,0492 zł - 42,178 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Długość otworu montażowego
    50.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    25.0 mm
  • Specyfikacja
    Nie ulega sprężeniu
  • Kod towaru
    8301300000
Klamka uchylna 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Czarny

20053741

Przedział cen netto
38,1997 zł - 27,2855 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Długość otworu montażowego
    50.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    25.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Klamka uchylna 26.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Czarny

20053956

Przedział cen netto
30,9534 zł - 22,1096 zł

Zapasy magazynowe
45 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Długość otworu montażowego
    50.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    25.0 mm
  • Kod towaru
    8301300000
Klamka uchylna 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Czarny

20053734

Przedział cen netto
38,1976 zł - 27,284 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość obudowy
    18.5 mm
  • Długość otworu montażowego
    50.0 mm
  • Szerokość otworu montażowego
    25.0 mm
  • Kod towaru
    8301409000