Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20061661
108220547E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 60,4511 zł |
25 + | 43,1794 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość uchwytu | 6.299 in |
---|---|
Długość uchwytu | 160.0 mm |
Szerokość uchwytu | 1.378 in |
Szerokość uchwytu | 35.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.354 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 9.0 mm |
Wysokość obudowy | 18.5 mm |
Wysokość obudowy | 0.728 in |
Maks. chwyt | 28.5 mm |
Maks. chwyt | 1.122 in |
Długość otworu montażowego | 1.969 in |
Długość otworu montażowego | 50.0 mm |
Szerokość otworu montażowego | 0.984 in |
Szerokość otworu montażowego | 25.0 mm |
Wykończenie | Chromowany |
Rodzaj uchwytu | Klamka uchylna otwierana kluczem |
W komplecie | Two keys supplied with each latch |
Rodzaj klucza | Klucz Euro |
Materiał zapadki | PA |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Specyfikacja | Nie ulega sprężeniu |
Kod towaru | 7907000090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować