Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20053949
2182034E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 24 | 30,0518 zł |
25 + | 21,4656 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość uchwytu | 160.0 mm |
---|---|
Długość uchwytu | 6.299 in |
Szerokość uchwytu | 35.0 mm |
Szerokość uchwytu | 1.378 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.472 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 12.0 mm |
Wysokość obudowy | 18.5 mm |
Wysokość obudowy | 0.728 in |
Maks. chwyt | 0.965 in |
Maks. chwyt | 24.5 mm |
Długość otworu montażowego | 50.0 mm |
Długość otworu montażowego | 1.969 in |
Szerokość otworu montażowego | 0.984 in |
Szerokość otworu montażowego | 25.0 mm |
Wykończenie | Bez wykończenia |
Rodzaj uchwytu | Klamka uchylna bez kluczyka |
Rodzaj klucza | Bez klucza |
Materiał zapadki | PA |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
Kod towaru | 8301300000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować