Menu Search

Zaślepka Stożkowa z uchwytem PCR

W produkcji

Zaślepki stożkowe z uchwytem okrągłym zaprojektowano tak, aby umożliwić łatwy demontaż i zakładanie. Charakteryzuje się stożkowym profilem, co zwiększa wszechstronność. Chronią przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią i korozją. Wyposażone w solidny uchwyt okrągły, co poprawia obsługę podczas wyjmowania wtyczki. Pierścień zapewnia również ochronę ściany, gdy jest w pełni zainstalowany.

Ta seria jest produkowana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTCFPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
28 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność H d2 Rozmiar gwintu d1 Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
23.5 mm
21.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
54.0 mm
51.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
11.5 mm
9.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
40.5 mm
38.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
43.0 mm
40.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
25.5 mm
GAS 3/4"
22.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
45.0 mm
42.5 mm
  • z 2
Zaślepka z uchwytem centralnym 21.0 mm 23.5 mm LDPE - PCR Zielony

20747879


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    11.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Zaślepka z uchwytem centralnym 51.5 mm 54.0 mm LDPE - PCR Zielony

20747992


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    12.0 mm
  • d2
    54.0 mm
  • d1
    51.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Zaślepka z uchwytem centralnym 9.5 mm 11.5 mm LDPE - PCR Zielony

20747763


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Zaślepka z uchwytem centralnym 25.0 mm 28.0 mm LDPE - PCR Zielony

20747893


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    12.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Zaślepka z uchwytem centralnym 38.5 mm 40.5 mm LDPE - PCR Zielony

20747947


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    12.0 mm
  • d2
    40.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Zaślepka z uchwytem centralnym 40.0 mm 43.0 mm LDPE - PCR Zielony

20747954


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    12.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.0 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR
Zaślepka z uchwytem centralnym 22.5 mm 25.5 mm LDPE - PCR Zielony

20747886


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    12.0 mm
  • d2
    25.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    GAS 3/4"
  • Kolor
    Zielony
Zaślepka z uchwytem centralnym 42.5 mm 45.0 mm LDPE - PCR Zielony

20747961


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    12.0 mm
  • d2
    45.0 mm
  • d1
    42.5 mm
  • Kolor
    Zielony
  • Materiał
    LDPE - PCR