Menu Search

Kopułkowy Okrągła zaślepka profili 22.0 mm Czarny LDPE - PCR

Numer produktu Essentra:

20754006

Numer produktu produkcyjny:

20754006

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 3000

Zamów wielokrotność 300

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 22.0 mm
H 15.5 mm
h 10.5 mm
Minimalna grubość panelu 1.0 mm
Maksymalna grubość panelu 1.5 mm
Materiał LDPE - PCR
Kolor Czarny
Składu Pochodzącego z Recyklingu 98%
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt