Menu Search

Zaślepka Zatrzaskowa z okrągłą główką PCR

W produkcji

Ta seria okrągłych zaślepek do profili charakteryzuje się głowicą kopułkową, która idealnie nadaje się do zastosowań, w których wygląd ma duże znaczenie. Gładkie wykończenie stanowi atrakcyjne rozwiązanie zarówno dla mebli, jak i zastosowań przemysłowych. Chronią one końce okrągłych rur przed działaniem czynników atmosferycznych oraz ostrymi krawędziami. Zaślepki te pełnią funkcję amortyzatorów oraz osłon ochronnych. Ograniczają zużycie poprzez zapobieganie przedostawaniu się brudu, wilgoci i zanieczyszczeń do profilu okrągłej rurki.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Czarny Grupa SR: SRILTTPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D H Minimalna grubość panelu h Maksymalna grubość panelu Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
19.5 mm
1.0 mm
15.5 mm
2.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
7.5 mm
2.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
10.5 mm
2.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
9.5 mm
2.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
10.5 mm
1.5 mm
Kopułkowy Okrągła zaślepka profili 32.0 mm Czarny LDPE - PCR

20754020


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    15.5 mm
  • Minimalna grubość panelu
    1.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    2.0 mm
Kopułkowy Okrągła zaślepka profili 16.0 mm Czarny LDPE - PCR

20753979


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Minimalna grubość panelu
    1.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    2.0 mm
Kopułkowy Okrągła zaślepka profili 25.0 mm Czarny LDPE - PCR

20754013


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Minimalna grubość panelu
    1.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    2.0 mm
Kopułkowy Okrągła zaślepka profili 20.0 mm Czarny LDPE - PCR

20753993


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Minimalna grubość panelu
    1.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    2.0 mm
Kopułkowy Okrągła zaślepka profili 18.0 mm Czarny LDPE - PCR

20753986


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Minimalna grubość panelu
    1.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    2.0 mm
Kopułkowy Okrągła zaślepka profili 22.0 mm Czarny LDPE - PCR

20754006


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Minimalna grubość panelu
    1.0 mm
  • Maksymalna grubość panelu
    1.5 mm