Menu Search

Zaślepki do blachy

Na stanie

Zaślepki do blachy służą do zamykania otworów na czas transportu lub w celu wykończenia gotowych produktów. Nylonowe (PA 66) zaślepki zabezpieczają osobę przenoszącą blaszane elementy przed zranieniem o krawędzie wyciętych otworów. Mogą również służyć do zabezpieczania gwintów wewnętrznych przed uszkodzeniem w transporcie.

Są dostępne w trzech wariantach kolorystycznych, co przydaje się w sytuacjach wymagających oznaczania kolorami lub dopasowania do barwy gotowego produktu.

Zaślepki do blachy łatwo wciska się w otwory bez konieczności mocowania. Łatwo jest je też zdemontować.

  • Służą do zaślepiania otworów na czas transportu.
  • Łatwy montaż na wcisk bez konieczności mocowania.
  • Zapewniają czyste i estetyczne wykończenie.
Materiał: PA66, PA Kolor: Naturalny, Czarny, Szary, Biały, Beżowy Grupa SR: SR2041

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor d H Typ Kup
0,6735 zł - 0,6735 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
Szary
19.1 mm
7.5 mm
4
0,4727 zł - 0,4727 zł 6000 Na stanie
20.4 mm
Biały
15.9 mm
7.4 mm
3
0,693 zł - 0,693 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.4 mm
Szary
22.2 mm
7.6 mm
4
0,2711 zł - 0,2711 zł 8500 Na stanie
16.0 mm
Czarny
12.0 mm
7.3 mm
2
0,2711 zł - 0,2711 zł 12300 Na stanie
16.0 mm
Szary
12.0 mm
7.3 mm
2
0,4378 zł - 0,4378 zł 450 Na stanie
18.7 mm
Szary
14.3 mm
7.4 mm
2
0,4281 zł - 0,4281 zł 500 Na stanie
18.7 mm
Beżowy
14.0 mm
7.4 mm
0,2401 zł - 0,2401 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
Beżowy
4.0 mm
7.1 mm
0,2027 zł - 0,2502 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.7 mm
Naturalny
9.5 mm
1.58 mm
5
0,2969 zł - 0,3665 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.7 mm
Czarny
9.5 mm
1.58 mm
3
0,1846 zł - 0,2479 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.7 mm
Naturalny
4.7 mm
2.0 mm
1
0,1833 zł - 0,244 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Naturalny
3.8 mm
2.0 mm
1
0,206 zł - 0,2543 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.1 mm
Naturalny
12.7 mm
1.58 mm
5
0,1833 zł - 0,244 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Czarny
3.8 mm
2.0 mm
1
0,1846 zł - 0,2479 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.7 mm
Naturalny
4.7 mm
2.0 mm
1
0,394 zł - 0,4865 zł 382 Na stanie
31 mm
Naturalny
25.4 mm
1.58 mm
3
0,1859 zł - 0,2479 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.7 mm
Naturalny
6.4 mm
1.02 mm
4
0,1859 zł - 0,2479 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.7 mm
Czarny
6.4 mm
1.02 mm
3
0,1859 zł - 0,2479 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.7 mm
Czarny
6.4 mm
1.02 mm
3
0,2043 zł - 0,2522 zł 500 Na stanie
15.5 mm
Naturalny
11.1 mm
1.40 mm
2
  • z 5
Zaślepki do otworów 19.1 mm 24.0 mm Szary PA66

10126943

Przedział cen netto
0,6735 zł - 0,6735 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 15.9 mm 20.4 mm Biały PA66

10126875

Przedział cen netto
0,4727 zł - 0,4727 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 22.2 mm 27.4 mm Szary PA66

10127001

Przedział cen netto
0,693 zł - 0,693 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 12.0 mm 16.0 mm Czarny PA66

10126776

Przedział cen netto
0,2711 zł - 0,2711 zł

Zapasy magazynowe
8500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 12.0 mm 16.0 mm Szary PA66

10126769

Przedział cen netto
0,2711 zł - 0,2711 zł

Zapasy magazynowe
12300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepki do otworów 14.3 mm 18.7 mm Szary PA66

10126851

Przedział cen netto
0,4378 zł - 0,4378 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.8 mm
Zaślepka do blachy 18.7 mm 7.4 mm PA Beżowy

10090770

Przedział cen netto
0,4281 zł - 0,4281 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 7.0 mm 7.1 mm PA Beżowy

10090695

Przedział cen netto
0,2401 zł - 0,2401 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kolor
    Beżowy
Zaślepka do blachy 14.7 mm 9.5 mm 3.6 mm PA66 Naturalny

10408032

Przedział cen netto
0,2502 zł - 0,2027 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    14.7 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    1.58 mm
  • h
    1.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.6 mm
Zaślepka do blachy 14.7 mm 9.5 mm 3.6 mm PA66 Czarny

10408025

Przedział cen netto
0,3665 zł - 0,2969 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    14.7 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    1.58 mm
  • h
    1.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.6 mm
Zaślepka do blachy 8.7 mm 4.7 mm 3.6 mm PA66 Naturalny

10407974

Przedział cen netto
0,2479 zł - 0,1846 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • H
    2.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.6 mm
Zaślepka do blachy 6.4 mm 3.8 mm 2.4 mm PA66 Naturalny

10407950

Przedział cen netto
0,244 zł - 0,1833 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • H
    2.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 2.4 mm
Zaślepka do blachy 17.1 mm 12.7 mm 3.6 mm PA66 Naturalny

10408056

Przedział cen netto
0,2543 zł - 0,206 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    1.58 mm
  • h
    1.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.6 mm
Zaślepka do blachy 6.4 mm 3.8 mm 2.4 mm PA66 Czarny

10407967

Przedział cen netto
0,244 zł - 0,1833 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    6.4 mm
  • d
    3.8 mm
  • H
    2.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 2.4 mm
Zaślepka do blachy 8.7 mm 4.7 mm 3.6 mm PA66 Naturalny

10407981

Przedział cen netto
0,2479 zł - 0,1846 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    8.7 mm
  • d
    4.7 mm
  • H
    2.0 mm
  • h
    2.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 3.6 mm
Zaślepka do blachy 31 mm 25.4 mm 2.8 mm PA66 Naturalny

10408094

Przedział cen netto
0,4865 zł - 0,394 zł

Zapasy magazynowe
382 Na stanie
Atrybuty
  • D
    31 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    1.58 mm
  • h
    1.6 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 2.8 mm
Zaślepka do blachy 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA66 Naturalny

10408001

Przedział cen netto
0,2479 zł - 0,1859 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    1.02 mm
  • h
    1.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 1.6 mm
Zaślepka do blachy 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA66 Czarny

10408018

Przedział cen netto
0,2479 zł - 0,1859 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    1.02 mm
  • h
    1.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 1.6 mm
Zaślepka do blachy 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA66 Czarny

10407998

Przedział cen netto
0,2479 zł - 0,1859 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    10.7 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    1.02 mm
  • h
    1.0 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 1.6 mm
Zaślepka do blachy 15.5 mm 11.1 mm 4.3 mm PA66 Naturalny

10408049

Przedział cen netto
0,2522 zł - 0,2043 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.5 mm
  • d
    11.1 mm
  • H
    1.40 mm
  • h
    1.4 mm
  • Pasujący zakres grubości paneli
    0.8 - 4.3 mm