Menu Search

Zaślepki kołnierzowe PCR

Na stanie

Zaślepki kołnierzowe mają konstrukcję samogwintującą, co ułatwia montaż. Charakteryzujące się grubymi ścianami, są niezwykle trwałe i odporne na przesunięcia, co zapewnia bezpieczne połączenie. Te zatyczki chronią przed kurzem, zanieczyszczeniami i innymi zewnętrznymi czynnikami. To czyni je idealnymi do piaskowania, a także do zastosowań w przemyśle budowlanym i motoryzacyjnym. Są one projektowane z łbem radełkowanym dla łatwego demontażu po obróbce powierzchni.

Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRTAUPCR

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
10 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h d D Rozmiar gwintu H d1 Kup
0,1587 zł - 0,2469 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
M3
20.0 mm
2.2 mm
0,2291 zł - 0,2546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.5 mm
9.5 mm
16.0 mm
M10
30.5 mm
7.6 mm
0,1587 zł - 0,2469 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
3.9 mm
8.0 mm
M4
22.5 mm
2.9 mm
0,2216 zł - 0,3447 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.5 mm
7.5 mm
14.0 mm
M8
27.5 mm
6.2 mm
0,155 zł - 0,2411 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
M2
15.0 mm
1.5 mm
0,236 zł - 0,2622 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.5 mm
11.0 mm
18.0 mm
M12
30.5 mm
9.6 mm
0,2046 zł - 0,3182 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.2 mm
6.3 mm
11.0 mm
M7
27.0 mm
5.2 mm
0,2028 zł - 0,3155 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.5 mm
5.8 mm
10.0 mm
M6
27.5 mm
4.4 mm
0,195 zł - 0,3034 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
5.0 mm
9.0 mm
M5
26.5 mm
4.0 mm
0,2253 zł - 0,3506 zł 6000 Na stanie
17.0 mm
8.3 mm
14.0 mm
M9
26.5 mm
7.0 mm
Zaślepka kołnierzowa M3 Zielony LDPE - PCR

20750435

Przedział cen netto
0,2469 zł - 0,1587 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.2 mm
  • d
    3.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • H
    20.0 mm
Zaślepka kołnierzowa M10 Zielony LDPE - PCR

20750503

Przedział cen netto
0,2546 zł - 0,2291 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    7.6 mm
  • d
    9.5 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    30.5 mm
Zaślepka kołnierzowa M4 Zielony LDPE - PCR

20750442

Przedział cen netto
0,2469 zł - 0,1587 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    2.9 mm
  • d
    3.9 mm
  • D
    8.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • H
    22.5 mm
Zaślepka kołnierzowa M8 Zielony LDPE - PCR

20750480

Przedział cen netto
0,3447 zł - 0,2216 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.2 mm
  • d
    7.5 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • H
    27.5 mm
Zaślepka kołnierzowa M2 Zielony LDPE - PCR

20750428

Przedział cen netto
0,2411 zł - 0,155 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.5 mm
  • d
    2.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • H
    15.0 mm
Zaślepka kołnierzowa M12 Zielony LDPE - PCR

20750510

Przedział cen netto
0,2622 zł - 0,236 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    9.6 mm
  • d
    11.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    30.5 mm
Zaślepka kołnierzowa M7 Zielony LDPE - PCR

20750473

Przedział cen netto
0,3182 zł - 0,2046 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    5.2 mm
  • d
    6.3 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    17.2 mm
  • H
    27.0 mm
Zaślepka kołnierzowa M6 Zielony LDPE - PCR

20750466

Przedział cen netto
0,3155 zł - 0,2028 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.4 mm
  • d
    5.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • H
    27.5 mm
Zaślepka kołnierzowa M5 Zielony LDPE - PCR

20750459

Przedział cen netto
0,3034 zł - 0,195 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.0 mm
  • d
    5.0 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • H
    26.5 mm
Zaślepka kołnierzowa M9 Zielony LDPE - PCR

20750497

Przedział cen netto
0,3506 zł - 0,2253 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    7.0 mm
  • d
    8.3 mm
  • D
    14.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • H
    26.5 mm