Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20750466
20750466
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
d1 | 0.173 in |
---|---|
d1 | 4.4 mm |
d | 0.228 in |
d | 5.8 mm |
D | 0.394 in |
D | 10.0 mm |
h | 0.689 in |
h | 17.5 mm |
H | 1.083 in |
H | 27.5 mm |
Rozmiar gwintu | M6 |
Materiał | LDPE - PCR |
Kolor | Zielony |
Składu Pochodzącego z Recyklingu | 100% |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować